Rolamentos autocompensadores de rolos

22210EG15KW33 - SNR

22210EG15KW33

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em poliamida, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
d2 - External diameter inner ring59,5 mm
D1 - Inner diameter outer ring80,7 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width5,83 mm
k - Hole diameter2,5 mm
Referência do mancal associadoH310
Classe de folga radialCN
Peso0,559 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica130 kN
C0 - Capacidade de carga estática124 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga15,1 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Static axial load coefficient2.78
Y1 - Lower axial load coefficient2.84
Y2 - Upper axial load coefficient4.23
N ref - Reference thermal speed6700 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed9100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,631 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,37 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,341 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,171 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,424 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR57 mm
db - Min diameter for Sleeve55 mm
Ce - Min length fro Sleeve9 mm
Da max - Max shoulder diameter OR83 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image