• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

22211EMKW33C4 - SNR

22211EMKW33C4

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
D1 - Inner diameter outer ring89,7 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width6,35 mm
k - Hole diameter3 mm
Referência do mancal associadoH311
Classe de folga radialC4
Peso0,81 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica148 kN
C0 - Capacidade de carga estática140 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga17,1 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.89
Y1 - Lower axial load coefficient2.95
Y2 - Upper axial load coefficient4.39
N ref - Reference thermal speed6100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed8200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,195 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,805 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,287 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,144 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,423 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR64 mm
db - Min diameter for Sleeve60 mm
Ce - Min length fro Sleeve10 mm
Da max - Max shoulder diameter OR91 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image