Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em poliamida, ranhura e furos de lubrificação no anel externo
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 60 mm D - External diameter 110 mm B - Bearing/Inner ring width 28 mm d2 - External diameter inner ring 71,9 mm D1 - Inner diameter outer ring 98,5 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 6,9 mm k - Hole diameter 3 mm Classe de folga radial C3 Peso 1,12 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 187 kN C0 - Capacidade de carga estática 181 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 22,1 kN e - Coefficient 0.24 Y0 - Static axial load coefficient 2.78 Y1 - Lower axial load coefficient 2.84 Y2 - Upper axial load coefficient 4.23 N ref - Reference thermal speed 5600 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 7500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 7,595 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 10,405 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 6,174 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 3,087 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,422 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 0 mm da min - Min shoulder diameter IR 69 mm Da max - Max shoulder diameter OR 101 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors