O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
65 mm
D - External diameter
120 mm
B - Bearing/Inner ring width
31 mm
d2 - External diameter inner ring
78,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring
107 mm
rs - Min fillet radius
1,5 mm
Número dos furos de lubrificação
0
b - Groove width
0 mm
k - Hole diameter
0 mm
Classe de folga radial
C4
Peso
1,6 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
226 kN
C0 - Capacidade de carga estática
224 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
27,3 kN
e - Coefficient
0.24
Y0 - Static axial load coefficient
2.73
Y1 - Lower axial load coefficient
2.79
Y2 - Upper axial load coefficient
4.15
N ref - Reference thermal speed
5300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
6900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
7,596 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
10,404 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
6,175 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)