Rolamentos autocompensadores de rolos

22217EG15KW33C3 - SNR

22217EG15KW33C3

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em poliamida, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width36 mm
d2 - External diameter inner ring100,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring136,5 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width7,05 mm
k - Hole diameter3,5 mm
Referência do mancal associadoH317
Classe de folga radialC3
Peso2,5 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica324 kN
C0 - Capacidade de carga estática330 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga38 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient3.01
Y1 - Lower axial load coefficient3.07
Y2 - Upper axial load coefficient4.58
N ref - Reference thermal speed4100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,634 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,366 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,369 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,185 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,424 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR96 mm
db - Min diameter for Sleeve91 mm
Ce - Min length fro Sleeve12 mm
Da max - Max shoulder diameter OR139 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image