Rolamentos autocompensadores de rolos

22218EAW33ZZC3 - SNR

22218EAW33ZZC3

ROX é uma solução patenteada projetada para aplicações em transportadores em ambientes contaminados: quanto mais severo o ambiente, melhor ele desempenha. O ROX é ideal para aplicações em indústrias como mineração e pedreiras, cimenteiras, papel e celulose, indústrias de reciclagem e siderúrgicas.

Projetados para gerentes de manutenção, ROX maximiza a produção ao reduzir significativamente o tempo de parada: aumenta mais de 2 vezes a vida útil do rolamento e reduz a relubrificação em mais de 50% em comparação com soluções abertas, graças aos defletores metálicos duplos (ZZ).

Os defletores soldados à gaiola permitem desalinhamento do rolamento e controle da folga interna radial durante a montagem. A velocidade, a temperatura, a montagem, o ajuste e os acessórios são todos idênticos à versão padrão equivalente aberta. Ele também é 100% compatível com rolamentos premium padrão-ISO.

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width40 mm
d2 - External diameter inner ring105,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring143,2 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width10,2 mm
k - Hole diameter4,5 mm
Classe de folga radialC3
Peso3,39 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica384 kN
C0 - Capacidade de carga estática398 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga45,2 kN
e - Coefficient0.23
Y0 - Static axial load coefficient2.83
Y1 - Lower axial load coefficient2.9
Y2 - Upper axial load coefficient4.31
N ref - Reference thermal speed3900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,609 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,391 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,241 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,121 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,423 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR105,3 mm
da min - Min shoulder diameter IR101 mm
db - Min diameter for Sleeve0 mm
Da max - Max shoulder diameter OR149 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image