Rolamentos autocompensadores de rolos

22232EAKW33C4 - SNR

22232EAKW33C4

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter160 mm
D - External diameter290 mm
B - Bearing/Inner ring width80 mm
d2 - External diameter inner ring190 mm
D1 - Inner diameter outer ring258,7 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Número dos furos de lubrificação3 ou 4
b - Groove width16,94 mm
k - Hole diameter8 mm
Referência do mancal associadoH3132
Classe de folga radialC4
Peso22,8 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1220 kN
C0 - Capacidade de carga estática1390 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga132 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Static axial load coefficient2.63
Y1 - Lower axial load coefficient2.69
Y2 - Upper axial load coefficient4
N ref - Reference thermal speed2000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,597 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,403 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,174 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,087 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,422 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR174 mm
db - Min diameter for Sleeve170 mm
Ce - Min length fro Sleeve14 mm
Da max - Max shoulder diameter OR276 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image