Rolamentos autocompensadores de rolos

22238EMW33C4 - SNR

22238EMW33C4

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter190 mm
D - External diameter340 mm
B - Bearing/Inner ring width92 mm
D1 - Inner diameter outer ring304,8 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Número dos furos de lubrificação3 ou 8
b - Groove width19,57 mm
k - Hole diameter9 mm
Classe de folga radialC4
Peso35,314 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1620 kN
C0 - Capacidade de carga estática1870 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga169 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Static axial load coefficient2.68
Y1 - Lower axial load coefficient2.74
Y2 - Upper axial load coefficient4.08
N ref - Reference thermal speed1600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,582 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,418 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,107 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,054 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,421 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR207 mm
Da max - Max shoulder diameter OR323 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image