• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

22244EMKW33 - NTN

22244EMKW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter220 mm
D - External diameter400 mm
B - Bearing/Inner ring width108 mm
D1 - Inner diameter outer ring357,7 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width20,56 mm
k - Hole diameter11 mm
Referência do mancal associadoH3144
Classe de folga radialCN
Peso59 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica2210 kN
C0 - Capacidade de carga estática2690 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga232 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Static axial load coefficient2.68
Y1 - Lower axial load coefficient2.74
Y2 - Upper axial load coefficient4.08
N ref - Reference thermal speed1300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR237 mm
db - Min diameter for Sleeve233 mm
Ce - Min length fro Sleeve21 mm
Da max - Max shoulder diameter OR383 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image