Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 40 mm D - External diameter 90 mm B - Bearing/Inner ring width 33 mm d2 - External diameter inner ring 52,5 mm D1 - Inner diameter outer ring 77 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 6 mm k - Hole diameter 3 mm Classe de folga radial C4 Peso 1,006 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 169 kN C0 - Capacidade de carga estática 152 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 18,5 kN e - Coefficient 0.36 Y0 - Static axial load coefficient 1.83 Y1 - Lower axial load coefficient 1.87 Y2 - Upper axial load coefficient 2.79 N ref - Reference thermal speed 5800 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 7400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 5,672 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 8,328 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,943 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,472 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,405 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 0 mm da min - Min shoulder diameter IR 49 mm Da max - Max shoulder diameter OR 81 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors