Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 45 mm D - External diameter 100 mm B - Bearing/Inner ring width 36 mm d2 - External diameter inner ring 0 mm D1 - Inner diameter outer ring 85,8 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 6,43 mm k - Hole diameter 3 mm Referência do mancal associado H2309 Classe de folga radial C4 Peso 1,35 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 206 kN C0 - Capacidade de carga estática 187 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 22,8 kN e - Coefficient 0.36 Y0 - Static axial load coefficient 1.86 Y1 - Lower axial load coefficient 1.9 Y2 - Upper axial load coefficient 2.83 N ref - Reference thermal speed 5300 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 6700 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 5,649 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 8,351 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,852 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,426 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,403 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 0 mm da min - Min shoulder diameter IR 54 mm db - Min diameter for Sleeve 50 mm Ce - Min length fro Sleeve 5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 91 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors