Rolamentos autocompensadores de rolos

22311EAW33C4 - NTN

22311EAW33C4

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width43 mm
d2 - External diameter inner ring68,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring102,9 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width7,83 mm
k - Hole diameter3,5 mm
Classe de folga radialC4
Peso2,29 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica296 kN
C0 - Capacidade de carga estática274 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga33,4 kN
e - Coefficient0.36
Y0 - Static axial load coefficient1.83
Y1 - Lower axial load coefficient1.87
Y2 - Upper axial load coefficient2.79
N ref - Reference thermal speed4600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR66 mm
Da max - Max shoulder diameter OR109 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image