• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

22317EMKW33 - NTN

22317EMKW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width60 mm
D1 - Inner diameter outer ring156,7 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width10,98 mm
k - Hole diameter5 mm
Referência do mancal associadoH2317
Classe de folga radialCN
Peso7,06 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica599 kN
C0 - Capacidade de carga estática604 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga67 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Static axial load coefficient2.04
Y1 - Lower axial load coefficient2.09
Y2 - Upper axial load coefficient3.11
N ref - Reference thermal speed3200 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR99 mm
db - Min diameter for Sleeve94 mm
Ce - Min length fro Sleeve7 mm
Da max - Max shoulder diameter OR166 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image