• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

22332EAKW33 - NTN

22332EAKW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter160 mm
D - External diameter340 mm
B - Bearing/Inner ring width114 mm
d2 - External diameter inner ring206,5 mm
D1 - Inner diameter outer ring300,5 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width20,3 mm
k - Hole diameter10 mm
Classe de folga radialCN
Peso47,17 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1950 kN
C0 - Capacidade de carga estática2210 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga203 kN
e - Coefficient0.33
Y0 - Static axial load coefficient1.98
Y1 - Lower axial load coefficient2.03
Y2 - Upper axial load coefficient3.02
N ref - Reference thermal speed1400 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed1900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR177 mm
Da max - Max shoulder diameter OR323 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image