• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

22348EMKD1C3 - NTN

22348EMKD1C3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter240 mm
D - External diameter500 mm
B - Bearing/Inner ring width155 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring421 mm
rs - Min fillet radius5 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width20 mm
k - Hole diameter12 mm
Referência do mancal associadoH2348H
Classe de folga radialC3
Peso146 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica3500 kN
C0 - Capacidade de carga estática4170 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga193 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Static axial load coefficient2.07
Y1 - Lower axial load coefficient2.12
Y2 - Upper axial load coefficient3.15
N lim - Oil lubrication limit speed1000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed780 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR260 mm
db - Min diameter for Sleeve257 mm
Ce - Min length fro Sleeve11 mm
Da max - Max shoulder diameter OR480 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image