Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Folha de dados técnica Arquivo 3D Ficha técnica detalhada Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 140 mm D - External diameter 210 mm B - Bearing/Inner ring width 53 mm d2 - External diameter inner ring 155,6 mm D1 - Inner diameter outer ring 192,7 mm rs - Min fillet radius 2 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 8,91 mm k - Hole diameter 4 mm Referência do mancal associado H3028 Classe de folga radial C4 Peso 6,13 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 597 kN C0 - Capacidade de carga estática 783 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 80,4 kN e - Coefficient 0.22 Y0 - Static axial load coefficient 3.07 Y1 - Lower axial load coefficient 3.14 Y2 - Upper axial load coefficient 4.67 N ref - Reference thermal speed 2800 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 3400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 148,8 mm db - Min diameter for Sleeve 147 mm Ce - Min length fro Sleeve 8 mm Da max - Max shoulder diameter OR 201,2 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors