Rolamentos autocompensadores de esferas

2302G15 - SNR

2302G15

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em poliamida, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter42 mm
B - Bearing/Inner ring width17 mm
d1 - External diameter inner ring22 mm
D1 - Inner diameter outer ring34,5 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,11 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica16,3 kN
C0 - Capacidade de carga estática3,85 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,18 kN
e - Coefficient0.43
Y0 - Static axial load coefficient1.55
Y1 - Lower axial load coefficient1.48
Y2 - Upper axial load coefficient2.28
N ref - Reference thermal speed15000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed24000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,805 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,195 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)2,931 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,466 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,351 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR20 mm
Da max - Max shoulder diameter OR37 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined