Rolamentos autocompensadores de rolos

23034EMKW33 - NTN

23034EMKW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter170 mm
D - External diameter260 mm
B - Bearing/Inner ring width67 mm
D1 - Inner diameter outer ring237,4 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width12 mm
k - Hole diameter5 mm
Referência do mancal associadoH3034
Classe de folga radialCN
Peso12,8 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica914 kN
C0 - Capacidade de carga estática1240 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga120 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient3.01
Y1 - Lower axial load coefficient3.07
Y2 - Upper axial load coefficient4.58
N ref - Reference thermal speed2200 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR180,2 mm
db - Min diameter for Sleeve179 mm
Ce - Min length fro Sleeve8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR249,8 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image