Rolamentos autocompensadores de rolos

23038EMKW33C4 - SNR

23038EMKW33C4

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter190 mm
D - External diameter290 mm
B - Bearing/Inner ring width75 mm
D1 - Inner diameter outer ring265,1 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3 ou 4
b - Groove width13,24 mm
k - Hole diameter6 mm
Referência do mancal associadoH3038
Classe de folga radialC4
Peso17,47 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1140 kN
C0 - Capacidade de carga estática1570 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga147 kN
e - Coefficient0.22
Y0 - Static axial load coefficient2.94
Y1 - Lower axial load coefficient3.01
Y2 - Upper axial load coefficient4.48
N ref - Reference thermal speed1900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)11,105 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)13,895 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,751 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,376 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,444 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR200,2 mm
db - Min diameter for Sleeve199 mm
Ce - Min length fro Sleeve9 mm
Da max - Max shoulder diameter OR279,8 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image