Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 30 mm |
| D - External diameter | 72 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 27 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 41,9 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 58,4 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,1 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,501 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 30,4 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 8,8 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 0,4 kN |
| e - Coefficient | 0.44 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 1.5 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 1.43 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 2.22 |
| N ref - Reference thermal speed | 10000 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 13000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 4,25 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 6,75 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,006 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,003 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,386 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 36,5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 65,5 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |