• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

23138EMKW33C4 - SNR

23138EMKW33C4

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em latão usinado, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter190 mm
D - External diameter320 mm
B - Bearing/Inner ring width104 mm
D1 - Inner diameter outer ring283,8 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Número dos furos de lubrificação3 ou 8
b - Groove width16,55 mm
k - Hole diameter8 mm
Referência do mancal associadoH3138
Classe de folga radialC4
Peso32,45 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1670 kN
C0 - Capacidade de carga estática2250 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga206 kN
e - Coefficient0.29
Y0 - Static axial load coefficient2.26
Y1 - Lower axial load coefficient2.32
Y2 - Upper axial load coefficient3.45
N ref - Reference thermal speed1500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)9,579 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)12,421 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,471 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,736 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,435 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR204 mm
db - Min diameter for Sleeve202 mm
Ce - Min length fro Sleeve9 mm
Da max - Max shoulder diameter OR306 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image