Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Folha de dados técnica Arquivo 3D Ficha técnica detalhada Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 190 mm D - External diameter 320 mm B - Bearing/Inner ring width 104 mm D1 - Inner diameter outer ring 283,8 mm rs - Min fillet radius 3 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 16,55 mm k - Hole diameter 8 mm Classe de folga radial C3 Peso 33,5 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 1670 kN C0 - Capacidade de carga estática 2250 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 206 kN e - Coefficient 0.29 Y0 - Static axial load coefficient 2.26 Y1 - Lower axial load coefficient 2.32 Y2 - Upper axial load coefficient 3.45 N ref - Reference thermal speed 1500 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 2000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 204 mm Da max - Max shoulder diameter OR 306 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2,5 mm
Industry Calcul Factors