Rolamentos autocompensadores de esferas

2313KC3 - SNR

2313KC3

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width48 mm
d1 - External diameter inner ring85,6 mm
D1 - Inner diameter outer ring118,9 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Referência do mancal associadoH2312
Classe de folga radialC3
Classe de precisãoP0
Peso3,25 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica95,8 kN
C0 - Capacidade de carga estática32,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,46 kN
e - Coefficient0.39
Y0 - Static axial load coefficient1.71
Y1 - Lower axial load coefficient1.63
Y2 - Upper axial load coefficient2.52
N ref - Reference thermal speed6100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed6500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,184 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,816 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,587 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,294 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,399 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR76 mm
da max - Max shoulder diameter IR82 mm
db - Min diameter for Sleeve72 mm
Ce - Min length fro Sleeve5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR129 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined