Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Folha de dados técnica Arquivo 3D Ficha técnica detalhada Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 200 mm D - External diameter 340 mm B - Bearing/Inner ring width 112 mm D1 - Inner diameter outer ring 305,8 mm rs - Min fillet radius 3 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 16,98 mm k - Hole diameter 8 mm Referência do mancal associado H3140 Classe de folga radial C3 Peso 41,7 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 1890 kN C0 - Capacidade de carga estática 2510 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 226 kN e - Coefficient 0.3 Y0 - Static axial load coefficient 2.2 Y1 - Lower axial load coefficient 2.25 Y2 - Upper axial load coefficient 3.34 N ref - Reference thermal speed 1400 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 1900 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 214 mm db - Min diameter for Sleeve 212 mm Ce - Min length fro Sleeve 9 mm Da max - Max shoulder diameter OR 326 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2,5 mm
Industry Calcul Factors