• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

23188BC3 - NTN

23188BC3

Rolamento autocompensador de rolos com apoio central no anel interno, gaiola bipartida em latão usinado guiada no anel interno, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter440 mm
D - External diameter720 mm
B - Bearing/Inner ring width226 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring626,8 mm
rs - Min fillet radius6 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width33 mm
k - Hole diameter20 mm
Classe de folga radialC3
Peso358 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica5800 kN
C0 - Capacidade de carga estática10100 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga685 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Static axial load coefficient2.11
Y1 - Lower axial load coefficient2.15
Y2 - Upper axial load coefficient3.21
N lim - Oil lubrication limit speed500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed390 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR466 mm
Da max - Max shoulder diameter OR694 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image