Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 100 mm D - External diameter 180 mm B - Bearing/Inner ring width 60,3 mm d2 - External diameter inner ring 116,5 mm D1 - Inner diameter outer ring 160,6 mm rs - Min fillet radius 2,1 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 9,44 mm k - Hole diameter 4,5 mm Classe de folga radial CN Peso 6,2 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 506 kN C0 - Capacidade de carga estática 547 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 59,8 kN e - Coefficient 0.27 Y0 - Static axial load coefficient 2.41 Y1 - Lower axial load coefficient 2.47 Y2 - Upper axial load coefficient 3.67 N lim - Mechanical Limit Speed 1000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 7,642 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 10,358 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 6,37 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 3,185 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,425 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 116,5 mm da min - Min shoulder diameter IR 112 mm Da max - Max shoulder diameter OR 168 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors