Rolamentos autocompensadores de rolos

23222EAKW33C4 - NTN

23222EAKW33C4

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter110 mm
D - External diameter200 mm
B - Bearing/Inner ring width69,8 mm
d2 - External diameter inner ring130,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring175,8 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width10,52 mm
k - Hole diameter5 mm
Referência do mancal associadoH2322
Classe de folga radialC4
Peso9,25 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica752 kN
C0 - Capacidade de carga estática869 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga92,3 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Static axial load coefficient2.07
Y1 - Lower axial load coefficient2.12
Y2 - Upper axial load coefficient3.15
N ref - Reference thermal speed2300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR122 mm
db - Min diameter for Sleeve121 mm
Ce - Min length fro Sleeve17 mm
Da max - Max shoulder diameter OR188 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image