Rolamentos autocompensadores de rolos

23228EMKW33C3 - NTN

23228EMKW33C3

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter140 mm
D - External diameter250 mm
B - Bearing/Inner ring width88 mm
D1 - Inner diameter outer ring219,6 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width12,64 mm
k - Hole diameter6 mm
Referência do mancal associadoH2328
Classe de folga radialC3
Peso17,66 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1140 kN
C0 - Capacidade de carga estática1370 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga136 kN
e - Coefficient0.33
Y0 - Static axial load coefficient2.01
Y1 - Lower axial load coefficient2.06
Y2 - Upper axial load coefficient3.06
N ref - Reference thermal speed1700 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR154 mm
db - Min diameter for Sleeve152 mm
Ce - Min length fro Sleeve22 mm
Da max - Max shoulder diameter OR236 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image