• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

23236EMKW33 - NTN

23236EMKW33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

  • Arquivo 3D

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter180 mm
D - External diameter320 mm
B - Bearing/Inner ring width112 mm
D1 - Inner diameter outer ring281,2 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width16,4 mm
k - Hole diameter8 mm
Referência do mancal associadoH2336
Classe de folga radialCN
Peso36,89 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1800 kN
C0 - Capacidade de carga estática2270 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga209 kN
e - Coefficient0.33
Y0 - Static axial load coefficient2.01
Y1 - Lower axial load coefficient2.06
Y2 - Upper axial load coefficient3.06
N ref - Reference thermal speed1200 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed1900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR197 mm
db - Min diameter for Sleeve195 mm
Ce - Min length fro Sleeve22 mm
Da max - Max shoulder diameter OR303 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image