Rolamento autocompensador de rolos com apoio central no anel interno, gaiola bipartida em latão usinado guiada no anel interno, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 360 mm |
| D - External diameter | 650 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 232 mm |
| d2 - External diameter inner ring | 0 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 551 mm |
| rs - Min fillet radius | 6 mm |
| Número dos furos de lubrificação | 8 |
| b - Groove width | 33 mm |
| k - Hole diameter | 20 mm |
| Referência do mancal associado | H3272 |
| Classe de folga radial | CN |
| Peso | 329 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 5400 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 8700 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 620 kN |
| e - Coefficient | 0.36 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 1.83 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 1.87 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 2.78 |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 590 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 450 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 386 mm |
| db - Min diameter for Sleeve | 385 mm |
| Ce - Min length fro Sleeve | 14 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 624 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 5 mm |
Industry Calcul Factors