• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

232/500BL1K - NTN

232/500BL1K

Rolamento autocompensador de rolos com apoio central no anel interno, gaiola bipartida em latão usinado guiada no anel interno, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter500 mm
D - External diameter920 mm
B - Bearing/Inner ring width336 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring772,8 mm
rs - Min fillet radius7,5 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width42 mm
k - Hole diameter25 mm
Referência do mancal associadoH32/500
Classe de folga radialCN
Peso971 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica10500 kN
C0 - Capacidade de carga estática17800 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1100 kN
e - Coefficient0.39
Y0 - Static axial load coefficient1.7
Y1 - Lower axial load coefficient1.74
Y2 - Upper axial load coefficient2.59
N lim - Oil lubrication limit speed400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed310 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR532 mm
db - Min diameter for Sleeve534 mm
Ce - Min length fro Sleeve18 mm
Da max - Max shoulder diameter OR888 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image