Rolamentos autocompensadores de rolos

24020EAW33C3 - SNR

24020EAW33C3

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width50 mm
d2 - External diameter inner ring111,1 mm
D1 - Inner diameter outer ring135,3 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width6,07 mm
k - Hole diameter2,5 mm
Classe de folga radialC3
Peso2,96 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica361 kN
C0 - Capacidade de carga estática479 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga54,4 kN
e - Coefficient0.29
Y0 - Static axial load coefficient2.3
Y1 - Lower axial load coefficient2.35
Y2 - Upper axial load coefficient3.5
N ref - Reference thermal speed3000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed4100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)10,748 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)13,252 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)9,312 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,656 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,448 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR107 mm
Da max - Max shoulder diameter OR143 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image