Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos . Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação : impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 120 mm D - External diameter 180 mm B - Bearing/Inner ring width 60 mm d2 - External diameter inner ring 130,6 mm D1 - Inner diameter outer ring 162,2 mm rs - Min fillet radius 2 mm Número dos furos de lubrificação 3 b - Groove width 6,38 mm k - Hole diameter 3,5 mm Classe de folga radial CN Peso 5,1 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 535 kN C0 - Capacidade de carga estática 705 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 76 kN e - Coefficient 0.3 Y0 - Static axial load coefficient 2.23 Y1 - Lower axial load coefficient 2.28 Y2 - Upper axial load coefficient 3.39 N ref - Reference thermal speed 2500 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 3400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 10,201 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 12,799 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 8,572 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 4,286 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,444 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 0 mm da min - Min shoulder diameter IR 128,8 mm Da max - Max shoulder diameter OR 171,2 mm ra max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors