• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

24028EAK30W33C3 - SNR

24028EAK30W33C3

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:30, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter140 mm
D - External diameter210 mm
B - Bearing/Inner ring width69 mm
d2 - External diameter inner ring152,9 mm
D1 - Inner diameter outer ring188,2 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width8,9 mm
k - Hole diameter4 mm
Referência do mancal associadoH24028
Classe de folga radialC3
Peso7,9 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica704 kN
C0 - Capacidade de carga estática958 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga98,6 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Static axial load coefficient2.34
Y1 - Lower axial load coefficient2.39
Y2 - Upper axial load coefficient3.56
N ref - Reference thermal speed2100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)10,667 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)13,333 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,74 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,37 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,444 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR148,8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR201,2 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image