• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

24124EAK30W33 - SNR

24124EAK30W33

Rolamento autocompensador de rolos com apoio central no anel interno, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:30

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter120 mm
D - External diameter200 mm
B - Bearing/Inner ring width80 mm
d2 - External diameter inner ring134,388 mm
D1 - Inner diameter outer ring173,2 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Número dos furos de lubrificação3
b - Groove width10,67 mm
k - Hole diameter5 mm
Referência do mancal associadoAH24124
Classe de folga radialCN
Peso9,5 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica729 kN
C0 - Capacidade de carga estática944 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga99,6 kN
e - Coefficient0.37
Y0 - Static axial load coefficient1.8
Y1 - Lower axial load coefficient1.84
Y2 - Upper axial load coefficient2.74
N ref - Reference thermal speed2000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,745 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,255 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,618 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,809 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,437 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR131 mm
Da max - Max shoulder diameter OR189 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image