Rolamento autocompensador de rolos com apoio central no anel interno, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:30
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Internal diameter | 120 mm |
D - External diameter | 200 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 80 mm |
d2 - External diameter inner ring | 134,388 mm |
D1 - Inner diameter outer ring | 173,2 mm |
rs - Min fillet radius | 2 mm |
Número dos furos de lubrificação | 3 |
b - Groove width | 10,67 mm |
k - Hole diameter | 5 mm |
Referência do mancal associado | AH24124 |
Classe de folga radial | C3 |
Peso | 9,5 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 729 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 944 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 99,6 kN |
e - Coefficient | 0.37 |
Y0 - Static axial load coefficient | 1.8 |
Y1 - Lower axial load coefficient | 1.84 |
Y2 - Upper axial load coefficient | 2.74 |
N ref - Reference thermal speed | 2000 tr/min |
N lim - Mechanical Limit Speed | 2600 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 200 °C |
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
---|---|
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 8,745 Hz |
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 11,255 Hz |
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 7,618 Hz |
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,809 Hz |
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,437 Hz |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da max - Max shoulder diameter IR | 0 mm |
da min - Min shoulder diameter IR | 131 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 189 mm |
ra max - Max shaft & housing fillet radius | 2 mm |
Industry Calcul Factors