Rolamentos autocompensadores de rolos

24128EAK30W33 - SNR

24128EAK30W33

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter140 mm
D - External diameter225 mm
B - Bearing/Inner ring width85 mm
d2 - External diameter inner ring156,2 mm
D1 - Inner diameter outer ring197,6 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3 ou 4
b - Groove width10 mm
k - Hole diameter4,5 mm
Referência do mancal associadoAH24128
Classe de folga radialCN
Peso12,5 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica951 kN
C0 - Capacidade de carga estática1280 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga130 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Static axial load coefficient1.93
Y1 - Lower axial load coefficient1.98
Y2 - Upper axial load coefficient2.94
N ref - Reference thermal speed1600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)9,635 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)12,365 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,737 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,869 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,438 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR152 mm
Da max - Max shoulder diameter OR213 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image