Rolamentos autocompensadores de rolos

24134EAW33C3 - SNR

24134EAW33C3

Rolamento autocompensador de rolos com apoio central no anel interno, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter170 mm
D - External diameter280 mm
B - Bearing/Inner ring width109 mm
d2 - External diameter inner ring191,501 mm
D1 - Inner diameter outer ring243,9 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Número dos furos de lubrificação3 ou 4
b - Groove width14,139 mm
k - Hole diameter6 mm
Classe de folga radialC3
Peso25,88 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1370 kN
C0 - Capacidade de carga estática1900 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga181 kN
e - Coefficient0.35
Y0 - Static axial load coefficient1.87
Y1 - Lower axial load coefficient1.91
Y2 - Upper axial load coefficient2.85
N ref - Reference thermal speed1300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed1800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)9,223 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,777 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,887 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,944 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,439 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR0 mm
da min - Min shoulder diameter IR182 mm
Da max - Max shoulder diameter OR268 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image