Rolamento autocompensador de rolos com apoio central no anel interno, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:30
O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 190 mm |
| D - External diameter | 320 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 128 mm |
| d2 - External diameter inner ring | 214,537 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 276,4 mm |
| rs - Min fillet radius | 3 mm |
| Número dos furos de lubrificação | 3 ou 8 |
| b - Groove width | 16,642 mm |
| k - Hole diameter | 8 mm |
| Referência do mancal associado | AH24138 |
| Classe de folga radial | CN |
| Peso | 40,05 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 1830 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 2580 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 236 kN |
| e - Coefficient | 0.37 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 1.8 |
| Y1 - Lower axial load coefficient | 1.84 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 2.74 |
| N ref - Reference thermal speed | 1100 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 1600 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 200 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 9,175 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 11,825 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 7,573 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,787 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,437 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da max - Max shoulder diameter IR | 0 mm |
| da min - Min shoulder diameter IR | 204 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 306 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 2,5 mm |