• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos autocompensadores de rolos

24188BK30 - NTN

24188BK30

O rolamento autocompensador de rolos suporta cargas consideráveis e desalinhamentos. Este tipo de rolamentos de rolos se adapta bem às condições severas de operação: impactos ou vibrações (trituradores, peneira vibratória, construção pesada, etc.) Com o modelo ULTAGE, a NTN oferece como padrão, desempenhos de resistência e durabilidade inigualáveis.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter440 mm
D - External diameter720 mm
B - Bearing/Inner ring width280 mm
d2 - External diameter inner ring0 mm
D1 - Inner diameter outer ring614 mm
rs - Min fillet radius6 mm
Número dos furos de lubrificação8
b - Groove width33 mm
k - Hole diameter20 mm
Referência do mancal associadoAH24188H
Classe de folga radialCN
Peso449 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica7200 kN
C0 - Capacidade de carga estática13100 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga715 kN
e - Coefficient0.39
Y0 - Static axial load coefficient1.71
Y1 - Lower axial load coefficient1.75
Y2 - Upper axial load coefficient2.61
N lim - Oil lubrication limit speed500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed390 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR468 mm
Da max - Max shoulder diameter OR692 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image