Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter of shaft washer | 380 mm |
| D - Housing washer outer diameter | 520 mm |
| D1 - Inner diameter housing washer | 441 mm |
| d1 - External diameter shaft washer | 505 mm |
| T - Thrust bearing height | 85 mm |
| C - Housing washer width | 42 mm |
| Peso | 53,4 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 1770 kN |
| C0a - Static axial load rating | 7650 kN |
| Cua - Limit axial load rating | 505 kN |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 700 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 200 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | ras max - Max shaft & housing fillet radius | 3 mm |
| rs - Min fillet radius | 4 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 475 mm |
| da min - Min shoulder diameter IR | 440 mm |