Rolamentos axiais autocompensadores de rolos

29320E - SNR

29320E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter of shaft washer100 mm
D - Housing washer outer diameter170 mm
D1 - Inner diameter housing washer128 mm
d1 - External diameter shaft washer149,9 mm
T - Thrust bearing height42 mm
C - Housing washer width20,5 mm
B - Shaft washer width26,2 mm
B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage37,3 mm
a - Charge load application point58 mm
Material da gaiolaTôle
Peso3,65 kg
undefined
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating443 kN
C0a - Static axial load rating1390 kN
Cua - Limit axial load rating155 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2100 tr/min
N ref - Reference thermal speed1800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)9,109 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)10,891 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,983 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,492 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,455 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
ras max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR147 mm
da min - Min shoulder diameter IR130 mm
db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder107 mm
db2 - Max spacer diameter107 mm
undefined