Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter of shaft washer 110 mm D - Housing washer outer diameter 190 mm D1 - Inner diameter housing washer 140,5 mm d1 - External diameter shaft washer 171 mm T - Thrust bearing height 48 mm C - Housing washer width 23 mm B - Shaft washer width 30,3 mm B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage 46 mm a - Charge load application point 64 mm Material da gaiola Tôle Peso 5,4 kg
DESEMPENHO Ca - Dynamic axial load rating 589 kN C0a - Static axial load rating 1830 kN Cua - Limit axial load rating 200 kN N lim - Oil lubrication limit speed 1900 tr/min N ref - Reference thermal speed 1800 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 3300 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 8,59 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 10,41 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 6,495 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 3,248 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,452 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA ras max - Max shaft & housing fillet radius 2 mm rs - Min fillet radius 2 mm Da max - Max shoulder diameter OR 165 mm da min - Min shoulder diameter IR 145 mm db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder 117 mm db2 - Max spacer diameter 117 mm