Rolamentos axiais autocompensadores de rolos

29330E - SNR

29330E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter of shaft washer150 mm
D - Housing washer outer diameter250 mm
D1 - Inner diameter housing washer189,6 mm
d1 - External diameter shaft washer222,5 mm
T - Thrust bearing height60 mm
C - Housing washer width28 mm
B - Shaft washer width38 mm
B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage53,8 mm
a - Charge load application point87 mm
Material da gaiolaTôle
Peso10,9 kg
undefined
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating878 kN
C0a - Static axial load rating2950 kN
Cua - Limit axial load rating292 kN
N lim - Oil lubrication limit speed1400 tr/min
N ref - Reference thermal speed1300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)9,591 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,409 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,285 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,643 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,457 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
ras max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
Da max - Max shoulder diameter OR219 mm
da min - Min shoulder diameter IR195 mm
db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder158 mm
db2 - Max spacer diameter163 mm
undefined