Rolamentos axiais autocompensadores de rolos

29332E - SNR

29332E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter of shaft washer160 mm
D - Housing washer outer diameter270 mm
D1 - Inner diameter housing washer202,3 mm
d1 - External diameter shaft washer243,6 mm
T - Thrust bearing height67 mm
C - Housing washer width33 mm
B - Shaft washer width42 mm
B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage58,6 mm
a - Charge load application point92 mm
Material da gaiolaTôle
Peso14,4 kg
undefined
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating1040 kN
C0a - Static axial load rating3560 kN
Cua - Limit axial load rating345 kN
N lim - Oil lubrication limit speed1300 tr/min
N ref - Reference thermal speed1300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)9,585 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,415 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,247 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,624 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,456 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
ras max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Da max - Max shoulder diameter OR235 mm
da min - Min shoulder diameter IR210 mm
db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder169 mm
db2 - Max spacer diameter176 mm
undefined