• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos axiais autocompensadores de rolos

29344E - SNR

29344E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter of shaft washer220 mm
D - Housing washer outer diameter360 mm
D1 - Inner diameter housing washer273 mm
d1 - External diameter shaft washer324,4 mm
T - Thrust bearing height85 mm
C - Housing washer width41 mm
B - Shaft washer width55 mm
B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage74 mm
a - Charge load application point125 mm
Material da gaiolaTôle
Peso31,6 kg
undefined
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating1770 kN
C0a - Static axial load rating6430 kN
Cua - Limit axial load rating572 kN
N ref - Reference thermal speed900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed1800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)10,064 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,936 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,399 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,699 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,457 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
ras max - Max shaft & housing fillet radius3 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Da max - Max shoulder diameter OR316 mm
da min - Min shoulder diameter IR285 mm
undefined