Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Internal diameter of shaft washer | 260 mm |
| D - Housing washer outer diameter | 420 mm |
| D1 - Inner diameter housing washer | 320,4 mm |
| d1 - External diameter shaft washer | 380,3 mm |
| T - Thrust bearing height | 95 mm |
| C - Housing washer width | 46 mm |
| B - Shaft washer width | 61 mm |
| B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage | 84 mm |
| a - Charge load application point | 148 mm |
| Material da gaiola | Tôle |
| Peso | 46,9 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 2230 kN |
| C0a - Static axial load rating | 8300 kN |
| Cua - Limit axial load rating | 705 kN |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 850 tr/min |
| N ref - Reference thermal speed | 800 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 1400 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 200 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 10,088 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 11,912 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 7,595 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,798 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,459 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | ras max - Max shaft & housing fillet radius | 4 mm |
| rs - Min fillet radius | 5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 370 mm |
| da min - Min shoulder diameter IR | 335 mm |
| db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder | 272 mm |
| db2 - Max spacer diameter | 283,2 mm |