Rolamentos axiais autocompensadores de rolos

29420E - SNR

29420E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter of shaft washer100 mm
D - Housing washer outer diameter210 mm
D1 - Inner diameter housing washer144,5 mm
d1 - External diameter shaft washer189,8 mm
T - Thrust bearing height67 mm
C - Housing washer width32 mm
B - Shaft washer width43 mm
B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage58 mm
a - Charge load application point62 mm
Material da gaiolaTôle
Peso10,8 kg
undefined
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating856 kN
C0a - Static axial load rating2560 kN
Cua - Limit axial load rating273 kN
N lim - Oil lubrication limit speed1600 tr/min
N ref - Reference thermal speed1800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed3100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,11 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,89 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,446 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,723 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,444 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
ras max - Max shaft & housing fillet radius2,5 mm
rs - Min fillet radius3 mm
Da max - Max shoulder diameter OR175 mm
da min - Min shoulder diameter IR150 mm
db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder110 mm
db2 - Max spacer diameter110 mm
undefined