Rolamentos axiais autocompensadores de rolos

29428E - SNR

29428E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter of shaft washer140 mm
D - Housing washer outer diameter280 mm
D1 - Inner diameter housing washer196,5 mm
d1 - External diameter shaft washer254 mm
T - Thrust bearing height85 mm
C - Housing washer width41 mm
B - Shaft washer width54 mm
B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage74 mm
a - Charge load application point86 mm
Material da gaiolaTôle
Peso23 kg
undefined
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating1420 kN
C0a - Static axial load rating4500 kN
Cua - Limit axial load rating439 kN
N lim - Oil lubrication limit speed1200 tr/min
N ref - Reference thermal speed1300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed2200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,583 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,417 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,656 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,828 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,446 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
ras max - Max shaft & housing fillet radius3 mm
rs - Min fillet radius4 mm
Da max - Max shoulder diameter OR239 mm
da min - Min shoulder diameter IR205 mm
db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder153 mm
db2 - Max spacer diameter162 mm
undefined