Rolamentos axiais autocompensadores de rolos

29434E - SNR

29434E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter of shaft washer170 mm
D - Housing washer outer diameter340 mm
D1 - Inner diameter housing washer236 mm
d1 - External diameter shaft washer301 mm
T - Thrust bearing height103 mm
C - Housing washer width50 mm
B - Shaft washer width65,5 mm
B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage88 mm
a - Charge load application point104 mm
Material da gaiolaTôle
Peso40,1 kg
undefined
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating2030 kN
C0a - Static axial load rating6450 kN
Cua - Limit axial load rating596 kN
N lim - Oil lubrication limit speed950 tr/min
N ref - Reference thermal speed1100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed1800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,096 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,904 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,438 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,719 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,443 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
ras max - Max shaft & housing fillet radius4 mm
rs - Min fillet radius5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR286 mm
da min - Min shoulder diameter IR250 mm
db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder185 mm
db2 - Max spacer diameter199 mm
undefined